21.12.2021 14:36 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Uns erreichen Anfragen über folgende Produkte: 6ES7193-6BP00-0BD0 BaseUnit Typ D0, BU20-P12+A0+0B 6ES7134-6PA01-0BD0 ET 200SP AI Energy Meter 400VAC ST Diese sind seit dem 01.10.2021 im Status PM400 "Ankündigung Produktauslauf" gesetzt. Das bedeutet , dass sie bis zur Produktstreichung am 01.10.2022 in der Industry Mall noch bestellbar sind. Es sind schon neue Modulgenerationen vorhanden:
Die Verringerung der BaseUnit Varianten und Vereinheitlichung der Anschlusstechnik wird durch Verwendung des BaseUnit Typ U0 für alle Energy Meter Module erreicht Die Base Unit U0 gibt es in folgenden Varianten:
Näheres kann der Produktmitteilung entnommen werden: Bitte dabei die Aussagen zur Kreuzkompatiblität beachten, siehe Dokument im Anhang. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) DateianhangET200SP_AI_EnergyMeter_Kreuzkompatibilitaet.pdf (230 Downloads) |
Folgen Sie uns auf