08.06.2022 12:03 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Eine der wesentlichen Herausforderungen einer durchgängigen Kommunikation besteht darin, zusätzlich einen angemessenen Schutz der leicht angreifbaren offenen Systeme zu etablieren. Dabei steht neben der Verfügbarkeit der Schutz von Automatisierungsnetzwerken gegen unbefugte Zugriffe im Vordergrund. Darüber hinaus ist unser Produktportfolio für den Einsatz der Automatisierungstechnik optimiert und für die speziellen Anforderungen industrieller Netzwerke ausgelegt. Für den Einsatz unter extremen Bedingungen bietet unser Portfolio ebenfalls die richtige Lösung. Netzwerksicherheit für die Industrie Cybersecurity für kritische Infrastruktur Typische Anwendungsgebiete:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai Juni). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf