05.01.2023 10:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Wenn über die S7-1200 im Kontext von Motion Control gesprochen wird, kommt man meist an den High Speed Countern (HSCs) und an den Pulse Train Outputs (PTOs) nicht vorbei. Die HSCs und die PTOs werden in der Gerätekonfiguration der Steuerung im TIA Portal aktiviert und konfiguriert: Für die Nutzung des HSCs, seine Konfiguration und die Verwendung im Anwenderprogramm beziehungsweise mit Motion Control-Technologieobjekten ist das Kapitel Zählen (schnelle Zähler) im Handbuch der S7-1200 sehr empfehlenswert. Im folgenden Kapitel Bewegungssteuerung wird die Motion Control-Funktionalität der S7-1200 konkreter beschrieben und die Möglichkeiten der Antriebsanbindung auch mit den PTOs dargestellt: Im SiePortal werden zu dem Thema Motion Control mit der S7-1200 auch diverse Anwendungsbeispiele geboten, die sehr wertvolle Informationen bieten:
Hinweis: |
Folgen Sie uns auf