18.01.2023 10:34 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Die Bestellnummern der SIMATIC HMI Unified Comfort Panels mit der Artikel-Nr. Endung *-0AX0 hat sich auf die Artikel-Nr. Endung *-0AX1 geändert. Die Geräte mit der Artikel-Nr. Endung *-0AX1 haben zusätzliche Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten). Alle weiteren Funktionen und Eigenschaften sind voll kompatibel mit den Geräten der Artikel-Nr. Endung *-0AX0. Ab sofort werden Bestellung mit der Artikel-Nr. Endung *-0AX0 storniert. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/19/2023 07:39:53Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf