07.02.2023 08:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Bei digitalen Ausgabenbaugruppen der ET200SP Baureihe ist die max. Strombelastbarkeit der Kanäle bzw. der gesamten Baugruppen in den techn. Daten angegeben. Die max. Stromgrenzen sind hierbei auf optimale Einbau- und Temperaturverhältnisse ausgelegt. Bei Abweichungen zu diesen "optimalen" Umgebungesbedingungen kann je nach techn. Vorgaben der Baugruppen ein Derating, d.h. eine Leistungsreduzierung erforderlich werden. Automatische Leistungsbegrenzung (Derating) bei Auswahl von Komponenten mit dem TIA Selection Tool Das TIA Selection Tool (TST) bietet eine sehr hohe Effizienz bei der Auswahl und Zusammenstellung zentraler sowie dezentraler Stationskonfigurationen. Insbesondere werden durch Vorgaben in den Voreinstellungen der Station, wie z.B. erweiterter Temperaturbereich oder Einbauart (senkrecht statt waagerecht) die Strom- und Leistungsgrenzen geprüft und ggfs. reduziert bzw. über Derating angepasst. Beispiel Einbaulage waagerecht versus senkrecht Auswahl ET200SPF-DQ 4x24VDC/2A (6ES7136-6DB00-0CA0) Bild 1: Voreinstellung des Temperaturbereichs im TST Variante 1: Einbaulage waagerecht Bild 2: Voreinstellung „Einbaulage waagerecht“ Bild 3: Ergebnis max. Stromgrenze des Laststroms ist 6A Bild 4: Vergleich hierzu die Referenz im Handbuch Variante 2: Einbaulage senkrecht Bild 5: Voreinstellung „Einbaulage senkrecht“ Bild 6: Ergebnis max. Stromgrenze des Laststroms ist 4A Bild 7: Vergleich hierzu die Referenz im Handbuch Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Angaben im Handbuch der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die Inhalte des Beitrags, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Die in diesem Beitrag genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen (Stand:Februar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf