27.02.2023 14:06 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Technologieobjekte und MC-Anweisungen verfügen über umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Alle Alarme im Betrieb werden im Inspektorfenster des TIA-Portals angezeigt. Diagnoseinformationen, die sich auf Technologieobjekte beziehen (Technologie-Alarme, Statusinformationen), werden zusätzlich im Diagnosefenster des jeweiligen Technologieobjekts angezeigt.
Technologie-Alarme sind in drei Klassen eingeteilt:
Weitere detaillierte Informationen über Technologie-Alarme, deren Reaktionen sowie deren Eigenschaften finden sich unter folgendem Link oder in der TIA Portal Hilfe (F1) S7-1500/S7-1500T Motion Control-Alarme und Fehlerkennungen V7.0 ab STEP 7 V18 Hinweis: |
Folgen Sie uns auf