16.06.2023 17:09 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Die genannten Systeme unterstützen diese Funktionalität nicht im Standard. Man muss hier auf selbstprogrammierte Lösungen zurückgreifen, z. B. Daten im Programmzyklus in einen Ringpuffer schreiben und per Programmiergerät oder Visualisierung darstellen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Anbietern, die über externe Programme, die auf normalen PCs laufen und zur Steuerung koppeln, Daten aufzeichnen können. Auch unsere SINAMCS Antriebe und SIMATIC CPUs S7-1200/1500 unterstützen von Haus aus u. a. folgende Trace-Funktionen:
Weitere Informationen Youtube: SIMATIC S7-1500: AT 6 - Integrated Trace Youtube: Mister Automation Ep35: Tipps & Tricks - Geräteübergreifender Trace Vertriebs- und Lieferfreigabe SIMATIC STEP 7 Professional / Basic V18, Trace Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juni 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf