14.08.2023 12:29 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Für welche Control Units steht der Einfachpositionierer (EPos) zur Verfügung? Der Einfachpositionierer oder kurz „Epos“ steht als Standard Technologiefunktion für folgende SINAMICS Control Units zur Verfügung und ist als additiv aktivierbares Funktionsmodul abrufbar: SINAMICS S120 Control Units CU310‑2 und CU320‑2 SINAMICS S110 Control Units CU305 SINAMICS G120 Control Units CU250S‑2 SINAMICS G120D Control Units CU250D‑2 Weitere Informationen zum Thema Einfachpositionierer stehen unter Einfachpositionierer EPos - SiePortal bereit Hinweis: |
Folgen Sie uns auf