09.11.2023 07:21 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Können verschiedene "SIMATIC TIA Portal Engineering Versionen" parallel verwendet werden? Im TIA Portal muss die Software und Lizenz separat betrachtet werden. D.h. da die Lizenzen abwärts kompatibel sind, wäre es theoretisch möglich alle TIA Portal Engineering Software Versionen (keine HMI Professional Varianten) V11, V12, V13, V14, V15, V15.1, V16, V17, V18 und V19 parallel auf einem Rechner (sofern die Festplatte groß genau und das Windows Betriebssystem kompatibel ist) zu installieren und die aktuelle Lizenz V19 zu verwenden. Das gilt auch für die "SIMATIC WinCC Runtime Lizenz", da diese abwärts kompatibel ist und somit auch für ältere Runtime Versionen verwendet werden kann. Die SMATIC WinCC Optionen (z.B. 6AV2107-0JA00-0BB0 SIMATIC WinCC Recipes for Runtime Advanced Option) sind Versions unabhängig, d.h. diese können bei allen TIA Portal Versionen verwendet werden. Da aber nicht alle TIA Portal Version Windows10 kompatibel sind, können nur die TIA Portal Software Versionen ab V13 SP2, V14, V15, V15.1, V16, V17, V18 und V19 auf einen Windows10 Rechner installiert werden. Die verschiedenen Versionen der Software "SIMATIC TIA Portal Engineering" stehen im SiePortal (Ehemalig: Siemens Industry Online Support - SIOS) als Download zur Verfügung. Im Folgenden befindet sich eine Auflistung der Downloads der SIMATIC TIA Portal Engineering Versionen (Voraussetzung ist eine gültige Registrierung im SIOS!):
Weiterführende Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: November 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/09/2023 12:55:15Textformatierung optimiert. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 02/09/2024 08:13:06Versionen angepasst |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf