13.09.2022 14:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Die wesentlichen Lizenzen für SIMIT teilen sich ab der Version 11 in Engineering-Lizenzen, Runtime-Lizenzen und zusätzliche Lizenzen, wie zu Beispiel für besondere Bibliotheken. Die Engineering- und Runtime-Lizenzen werden an Hand der Simulation Tags bemessen, wie in folgender Übersicht dargestellt wird:
Weiterhin gibt es in SIMIT noch Lizenzen für zusätzliche Funktionalitäten. Hierzu zählen Bibliotheken wie die CHEM-BASIC Bibliothek, die FLOWNET-Bibliothek und die CONTEC-Bibliothek. Für die Auswahl der SIMIT-Lizenzen ist der folgende Konfigurator sehr empfehlenswert. Hinweis: |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 09/14/2022 06:39:33Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/31/2024 12:08:44Link Konfigurator aktualisiert, Links aktualisiert |
|
09.10.2023 16:10 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Links auf SIMIT V11.1 aktualisiert und Link Konfigurator erneuert Die wesentlichen Lizenzen für SIMIT teilen sich ab der Version 11 in Engineering-Lizenzen, Runtime-Lizenzen und zusätzliche Lizenzen, wie zu Beispiel für besondere Bibliotheken. Die Engineering- und Runtime-Lizenzen werden an Hand der Simulation Tags bemessen, wie in folgender Übersicht dargestellt wird: Runtime-Lizenzen erlauben das Ausführen und Bedienen von Simulationsprojekten, jedoch nicht das Verändern bestehender Projektierungen. Die Engineering-Lizenzen enthalten den vollen Funktionsumfang von SIMIT und erlauben auch das Ändern bestehender Projektierungen. Weiterhin gibt es in SIMIT noch Lizenzen für zusätzliche Funktionalitäten. Hierzu zählen Bibliotheken wie die CHEM-BASIC Bibliothek, die FLOWNET-Bibliothek und die CONTEC-Bibliothek. Für die Auswahl der SIMIT-Lizenzen ist der folgende Konfigurator sehr empfehlenswert. Hinweis: |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 10/09/2023 16:18:11Links in neuem Fenster öffnen |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf