09.07.2024 09:00 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung: (137)
|
Antwortzeiten unter 400ms der Methoden? Die Reaktionszeit einer OPC UA-Servermethode nach dem Aufruf durch den Client kann je nach mehreren Faktoren variieren. Einige Aspekte sind unter anderem:
Aus diesen genannten Gründen ist eine pauschale Aussage über die Antwortzeiten bei einem Servermethoden-Aufruf durch den Client nicht möglich. Weitere Informationen: SIMATIC S7-1500 OPC UA Performance Measurements OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf