24.07.2024 12:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 1392 Bewertung:
|
Was ist der Unterschied zwischen den zwei möglichen Step 7 Combo-Upgrades? Hier sind die gemeinten Produkte: Artikelnummer: 6ES7822-1AA23-0YE3 (Standard) / 6ES7822-1AE23-0YE3 (Download) Artikelnummer: 6ES7822-1AA23-0YE5 (Standard) / 6ES7822-1AE23-0YE5 (Download)
Sie benötigen ab STEP 7 V5.7 das Optionspaket S7-Project Messages (S7-PM), wenn Sie mit bestehenden Projekten arbeiten oder neue Projekte erstellen, welche die projektweite Vergabe von Meldenummern verwenden; welche Elemente enthalten, wie z. B. Prozessvariablen (PV), oder Bedienen- und Beobachten-Objekte (BuB). Wenn Sie mit bestehenden Projekten arbeiten, welche die projektweite Vergabe von Meldenummern verwenden, benötigen Sie ab STEP 7 V5.7 das Optionspaket "SIMATIC S7-PM Project Messages". Wenn das Optionspaket nicht installiert ist, sind diese Projekte schreibgeschützt und können nicht mehr bearbeitet werden. Wichtig zu wissen ist, dass bei Neubestellungen von STEP 7 V5.7 dieses Optionspaket nicht mehr enthalten ist und somit bei Bedarf zusätzlich bestellt werden muß. Das gilt damit auch für STEP 7 Prof. V17 Combo ab V17.
Beim Upgrade ab einer STEP 7 V17/2021 Combo bis V18/2021 SR1 Combo ist das zweite aufgeführte Produkt zu wählen. Hier ist das Optionspaket S7-PM nicht enthalten, und muß bei Bedarf separat bestellt werden.
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV)
|
Folgen Sie uns auf