09.01.2012 21:45 | |||
Beiträge: 116 Bewertung: (7) |
Hi,
--> RGB-Schnittstelle Gruss Jerry was ich gefunden habe: Einbau / Schutzart: AG 115U,135U,150U,155U Anzeigegeraet: Bediengeraet: CP 527 (Grundbaugruppe) Prozessbilder: Mit COM B+B GRAPH projektierbar Meldewesen: Integriertes Meldesystem; unterstuetzt durch PMC Diagnosefkt.: Integriertes Diagnosesystem BEDI Status/Steuern: Bestandteil des Diagnosesystems BEDI SS zum AG: 2 SS, 20-mA-Linienstr., Videoschnittst. (RGB), Anwenderspeicher: 373(EPROM), 377(RAM), 256kB (6AV1202-0AA00 EPROM,-0BA00 RAM Programmierung: PG 635-II,685,695,710-II,730,750 MIT COM B+B GRAPH CPU / Firmware: 80C188 Sonst. Funktion: Zusaetzliche Erweiterung der Grafik- und Speicherfunktion durch Einsatz der Erweiterungsbaugruppe zum CP 526/527 moeg Zu den Funktionen der CP 526 bietet die CP 527 folgende Erwei- terungen/Eigenschaften: - groesseres Speichermodul einsetzbar (256 kB) - Druckeranschluss moeglich - ca. 10 mal schneller als CP 526 - Zusaetzliche Funktionen fuer die AG-Kommunikation |
||
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf