28.08.2012 13:03 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo mortiii, Welche Version von WinCC V11 hast du denn? Du kannst über eine CP zum Bespiel"IE Allgemein" mit der CPU 1200 kommunizieren. Siehe Kapitel 9.11.5 WinCC Advanced V11.0 SP2 Tweety |
29.08.2012 10:20 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Die Version simatic net 8.1 sp1 ist freigegeben für Windows 7 64 bit. Welche SIMATIC NET CD ist mit welchem Microsoft Windows Betriebssystem freigegeben? Sollte also funktionieren, soltest dich an den Customer Support wenden, ob es dort irgendwelche Einschränkungen gibt. ---> Customer Support Tweety |
Folgen Sie uns auf