12.09.2012 06:12 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo leute. Ich habe da ein kleines problem. und zwa bau ich das erste mal eine anlage auf wo ich 4 FU habe, die über Profibus angesteuert werden. Ich muss die Frequenz zwischen 0 und 100 Hz regeln können. Hat da mal jemand ein muster programm für mich. weil ich habe kein plan wie ich das machen muss. danke. DateianhangSM-PROFIBUS DP-V1 User Guide.pdf (126 Downloads) |
Folgen Sie uns auf