17.10.2007 11:38 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, hmmm... merkwürdig. Welche Version von STEP 7 hast Du im Einsatz? Für die Baugruppe ist STEP 7 V 5.4 SP 2 notwendig, natürlich mit HSP danach. Wenn alles nicht geht, wie sieht es mit der aktuellen GSDXML für die Baugruppe aus? Hast Du die schon probiert, die liegt unter der ID 19699080. Viel Erfolg! J_Bell |
Folgen Sie uns auf