11.10.2007 13:42 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo Oskar, wenn ich das richtig verstanden hab hast Du zwei Möglichkeiten: 1. Auf STEP 7 V 5.4 SP 3 hochrüsten, dass geht aber mit PCS 7 nicht. 2. Mit der GSD Dateien SI04801E.GSG arbeiten. Damit verlierst Du aber viele Vorteile die für SIMATIC Master gelten. PROFIBUS GSD-Dateien : ET 200M Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf