24.09.2014 15:26 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, bei der ET200SP gibt es 4 Kanal Module bei denen jeder Kanal mit 2 Anschlüssen aus der BaseUnit geführt wird. Welchen Sinn hat das? |
26.09.2014 11:26 | |
Beiträge: 97 Bewertung: (10) |
Hallo Pomatiker, Bei dem 4DQ24V/2A-Modul dadurch lassen sich 2 Aktoren (Summenstrom <=2A) an einem Digitalausgang betreiben. mfg |
27.09.2014 15:41 | |
Beigetreten: 20.12.2007 Letzter Bes: 14.12.2015 Beiträge: 48 Bewertung: (17) |
Hallo POMAtiker, zu der Thematik mit dem EPLAN-Macro kann ich leider nichts sagen. Beim Summenstrom verhält sich das Modul DQ 4x24VDC/2A ST jedoch folgendermaßen: Es gilt: 1) Maximal 2 A pro Kanal!- also beim Anschluß von 2 Aktoren über beispielsweise DQ0 (Pin 1)/Masse (Pin 9) und DQ0 (Pin 5)/Masse (Pin 13) gilt in Summe für beide Aktoren ein Gesamtsummenstrom für diesen einen Kanal von 2A. Das Modul hat einen Summenstrom von 8 A, allerdings gibt es ein Derating. Die 8 A Summenstrom für alle 4 Kanäle (also im Extremfall für 8 Aktoren) gelten bei waagerechtem Aufbau der ET200SP bis zu einer Temperatur von 40 Grad. Bei 50 Grad gilt ein Summenstrom von 6 A und bei 60 Grad ein Summenstrom von 4 A! Bei senkrechtem Aufbau der ET200SP gelten folgende Werte: 8A Summenstrom bei 30 Grad Celsius / 6 A bei 40 Grad / 4 A bei 50 Grad / 4 A bei 60 Grad. Der entscheidene Faktor ist also die Angabe pro Kanal und gilt somit für beide angeschlossenen Aktoren. Hier der Link zum Handbuch (die entscheidenen Angaben siehe Seiten 10/11/19/22/24). http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59753576 Gruß nordischbynature |
Folgen Sie uns auf