11.12.2015 13:04 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 762 Bewertung:
|
Welche Grundvoraussetzungen benötige ich für die Installation von COMOS 10.1? |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 11.12.2015 16:01:45Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 11.12.2015 16:03:10SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
18.12.2015 13:29 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 24.06.2024 Beiträge: 457 Bewertung:
|
Guten Tag, in eine "Liesmich" für die 10.1er, SP2 fand ich folgende Hinweise: COMOS-Client (lokale Installation) Unterstützt wird: ● Windows XP SP3 (32 Bit) ● Windows 7 SP1 ● Für alle Betriebssysteme: – .NET Framework 3.5 SP1 (für Windows 7 SP1: im Betriebssystem integriert) – .NET Framework 4 – Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) Wenn .NET Framework 4 oder Microsoft Visual C++ 2010 fehlen, werden sie bei der Installation automatisch mit installiert. Folgen Sie den Installationsanweisungen. Der Vorgang kann bis zu einer halben Stunde an dauern. In der Hilfe-Datei "Platform_Administration" gibt diese Infos auch noch. Ob das Ihre Frage benatwortet? Liebe Grüßen, SuperPippo DateianhangCOMOS_10.1.2_Liesmich - Seite 15.pdf (241 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SuperPippo am: 18.12.2015 13:39:03Zuletzt bearbeitet von: SuperPippo am: 09.02.2016 10:26:34Zuletzt bearbeitet von: SuperPippo am: 17.02.2016 13:47:00 |
|
18.12.2015 14:28 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 762 Bewertung:
|
Hallo SuperPippo,
vielen Dank für die hilfreiche Antwort, Ich wünsche zusätzlich noch Frohe Weihnachten.
|
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf