08.01.2019 11:52 | |
Beigetreten: 05.03.2015 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Schönen Guten Tag, ich sitze gerade bei einer Inbetriebnahme einer Maschine und stehe vor einer Frage. Es geht um folgende ET200SP Baugruppe 6ES7134-6HB00-0DA1. In dem Handbuch gibt es eine Tabelle (siehe Anhang). Dort wird etwas zur Glättungszeit erzählt, dass sie sich zusammenstellt wie folgt: Glättungszeit = Anzahl der Modulzyklen (k) x Zykluszeit des Moduls. Die Anzahl der Modulzyklen kann ich aus der Tabelle entnehmen: z.B. 8fache Glättung = k.
Zyklus von dem Baustein sind 4ms wo der AE ausgewertet wird. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Dateianhang2019_01_08_11_29_53_et200sp_ai_2xu_i_2_4_wire_hs_manual_de_DE_de_DE.pdf_Adobe_Acrobat_Reader_DC.png (191 Downloads) |
Folgen Sie uns auf