23.02.2019 16:21 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 1976 Bewertung: (275) |
Hallo, wenn Du Deine Baugruppen in einem Schaltschrank mit Schaltschrankheizung einsetzt wäre dies kein Problem. Als Beispiel: Rittal Schaltschrankheizungen ohne Lüfter Die Heizungen haben Leistungen von 8 W bis 150 W. Zur Regelung kannst Du dann den Schaltschrankthermostaten nutzen. Die genaue Berechnung der Heizung/Heizleistung kannst Du gut mit der kostenfreien Software RiTherm durchführen. Schaltschrankheizungen sind im Aussenbereich absolut Standard, allein schon um Kondenswasser im Schaltschrank zu vermeiden. Ich hoffe das hilft Dir weiter. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf