08.02.2007 12:22 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Wenn man LOGO und die Schaltung mit den Widerständen mit 24V betreibt, müsste doch die Auflösung (Spannungsänderung bezogen auf Temperaturänderung) höher werden. Oder liege ich da falsch? Anschluss siehe Schema im Anhang! Gruß polynom DateianhangMicrosoft Word - Temperaturschalter mit LOGO.pdf (586 Downloads) |
Folgen Sie uns auf