05.09.2006 17:22 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage haben wir für Sie die folgenden Informationen. Der FAQ 23629424enthält eine Zip-Datei,in derdie beiden Dateien "WinCC_ArSendOnePV_SCL.txt" (für eine SCL-Quelle) und "WinCC_ArSendOnePV_STL.txt" (für eine Quelle im AWL-Editor)enthalten sind. Sie können die entsprechende Quelle im SCL- bzw. AWL-Editordurch Kopieren/Einfügen einfügen. Um diese Quelle erfolgreich zu übersetzen, sollten Sie vorher in der Symboltabelle die Nummern für den UDT und den FB definieren. Fügen Sie in Ihrem STEP 7 Projekt entweder eine AWL- oder eine SCL-Quelle ein und kopieren Sie den Inhalt einer der oben genannten Textdateien in die Quelle. Geben Sie für die programmierten Symbol-Variablen die entsprechenden Operanden in der Symboltabelle ein (z.B. Bild 9). Nach der Übersetzung der Quelle müssen Sie noch einen Instanz-DB für den FB erzeugen. Diese Bausteine können Sie dann z.B. im OB1 aufrufen. Mit freundlichem Gruß Cicero DateianhangWinCC_ArSendOnePV.zip (249 Downloads) |
Folgen Sie uns auf