(0)| 20.04.2023 15:46 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.12.2025 Beiträge: 1740 Bewertung:
|
Wie im Beitrag Modbus/TCP-Kommunikation S7-1200/S7-1500 beschrieben wird, unterstützen die S7-1500 und S7-1200 die Kommunikation mit Modbus/TCP. Beim S7-1500 Software Controller (CPU 1505SP, 1507S und 1508S) kann sich die Frage stellen, bei welcher Schnittstellenzuweisung die Modbus/TCP-Kommunikation möglich ist. Die Schnittstellenzuweisung befindet sich in den Einstellungen der PROFINET onboard Schnittstelle in der Hardware Konfiguration des TIA Portals: Eine Modbus/TCP Kommunikation ist mit der Schnittstellenzuweisung Software PLC oder SIMATIC PC-Station möglich. Somit können mehrere Schnittstellen des IPCs mit dem Software Controller für die Modbus/TCP-Kommunikation verwendet werden. Genutzt werden kann dies beispielsweise, um die Modbus/TCP-Kommunikation von der PROFINET IO-Kommunikation zu trennen. Bei der Konfiguration muss darauf geachtet werden die korrekte HWID einzustellen (hier im Beispiel die 59): Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Folgen Sie uns auf