05.11.2018 08:41 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 07.08.2025 Beiträge: 399 Bewertung:
|
Hallo, ich denke, das Ganze sollte eigentlich auch mit einem Technologieobjekt "Positionierachse" in der S7-1200 möglich sein. Damit sollte dann die Ansteuerung auch ganz einfach realisierbar sein. Man kann das Technologieobjekt (TO) auch mit einem Datenbaustein (Auswahl für Antrieb und Geber) verbinden und dann im OB "MC-PostServo" die Daten abgreifen und an die entsprechende Hardware senden (Antrieb) bzw. von der gewünschten Hardware abholen (Geber) Für die Ansteuerung eines 24V-DC-Motors gibt es auch für die ET200 SP das Technologiemodul TM Pulse, das eine Betriebsart "Gleichstrommotor" bietet und direkt mit dem Technologieobjekt der Steuerung (zumindest einer S7-1500 - mit der S7-1200 habe ich es noch nicht probiert) verbunden werden kann. Hier der Link zum Modul... ... und zur Doku (Kapitel 3.7) Der Geber kann über das Technologieomodul TM Count oder das TM PosInput (je nach verwendetem Geber) oder auch direkt über den schnellen Zähler der CPU eingelesen werden. Doku zum TM Count Doku zum TM PosInput Im folgenden Anwendungsbeispiel ist auch ein Funktionsbaustein für eine Gebersimulation enthalten, damit kann auch ein Potentiometer oder Ähnliches als Geberersatz benutzt werden. Hier wird dann auch gleich die Verwendung des OB "MC-PostServo" näher vorgeführt.
|
Folgen Sie uns auf