26.07.2021 08:38 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Hallo liebe Forum-Community, Wir möchten mit dieser Konferenz einen neuen Weg gehen und Kunden mit denen wir im Zuge der Fachberatung im Austausch stehen, aktiv mit in unser Forum einbeziehen. Gespräche aus der Beratung werden wir hier konkret als Anfrage anonym veröffentlichen. Jeder hat dann die Möglichkeit, die Fragen und entsprechenden Antworten einzusehen. Bei ähnlichen Fragestellungen können dann ganz einfach Rückfragen gestellt werden. Diese kann jeder 24h pro Tag und 7 Tage die Woche absetzen. Hierbei freuen wir uns auf die Beteiligung unserer Kunden, die wir heute aus der Fachberatung kennen aber auch über jeden Beitrag aus der Foren-Community.😊 Für Eure Fragen zur Programmierung, Projektierung, Fehlersuche, … nutzt bitte die Konferenzen SIMATIC Panel, SIMATIC WinCC (TIA Portal) und SIMATIC WinCC flexible Vielen Dank! Eure Fachberatung (forum based) SIMATIC-HMI-FB-GER (NM) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/26/2021 12:56:53Text bearbeitet für bessere Lesbarkeit. |
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf