02.02.2023 08:55 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 1349 Bewertung:
|
Für die Visualisierung mit SIMATIC WinCC flexible ES bzw. SIMATIC WinCC (TIA Portal) ES kann jeweils eine Einzel-Lizenz oder auch eine Combo-Lizenz für beide Plattformen verwendet werden. Normaler Weise erhält man eine Combo Lizenz immer nur dann, wenn eine klassische Lizenz über ein Upgrade ins TIA-Portal hochgerüstet wurde. Mit dieser WinCC Combo Lizenz wäre es möglich, eine Visualisierung in WinCC flexible 2008 oder im TIA Portal zu erstellen. Dazu gibt es mehrere Upgrade Varianten zur aktuellen Version: Upgrade WinCC flexible 2008 Compact -> WinCC Comfort Combo Upgrade WinCC flexible 2008 Compact -> WinCC Comfort Combo Upgrade WinCC flexible 2008 Advanced -> WinCC Advanced Combo Bei Bedarf kann dann die WinCC Comfort Combo mit einem Powerpack in eine WinCC Advanced Combo hochgerüstet werden. Die kostengünstige Variante, um eine WinCC Advanced Combo zu erhalten, wäre eine WinCC flexible 2008 Compact über das Upgrade WinCC Comfort zu einer WinCC Comfort Combo hochzurüsten um dann mit dem Powerpack eine WinCC Advanced Combo zu erhalten. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Februar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/16/2023 10:38:10Textformatierung optimiert. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 01/31/2024 07:14:04Links und Version angepasst |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf