24.03.2025 16:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 35940 Bewertung:
|
SIMATIC S7-1200 G2 Migration ToolDas Migration Paket bietet Hilfestellung für eine vollumfängliche Modernisierung eines TIA Portal Projekts einer SIMATIC S7-1200 auf eine SIMATIC S7-1200 G2. Das Migration Tool ist ein TIA Portal Add-In, bestehend aus einem Migration Checker und einer Anwendung, welche die Migration automatisch umsetzt. Mit der Ausführung des Add-Ins wird für den Nutzer eine Übernahme bestehender Programm-Bestandteile automatisch auf eine projektierte S7-1200 G2 umgezogen. Eine manuelle Anpassung einiger Programmbausteine ist jedoch notwendig. Das Dokument "Migration Guideline" bietet hierfür eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Umsetzung der manuellen Aufgaben. Das Erklärvideo fasst nochmal alle wichtigen Punkte des Migration Tool Add-Ins und die beinhaltete Limitation zusammen. Zusätzlich bietet das Video eine Hilfestellung bei der Implementierung, Ausführung und Interpretation der Ergebnisse des Migration Checkers und Tools. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |