03.10.2025 18:35 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 22.10.2025 Beiträge: 4184 Bewertung:
|
Hallo Eisenbahnwagon, ein Monitor ist ein Anzeigegerät, das Videosignale darstellt. Wie diese Signale erzeugt werden, ist zunächst unerheblich. Benötigt wird daher ein Gerät, das ein solches Signal liefern kann. Eine SPS zählt nicht zu dieser Gerätekategorie. Für die Visualisierung wird üblicherweise eine PC-basierte Lösung verwendet. Die einzige SIMATIC-S7-Hardware mit Monitoranschluss ist der ET 200SP Open Controller. Dies ist jedoch eine Windows-basierte Lösung, für die eine zusätzliche Runtime für die Visualisierung erforderlich ist. Aus dem Siemens-Produktspektrum wären außerdem die aktuellen S7-1500-CPUs zu nennen, die mit WinCC Unified eine einfache, webbasierte Visualisierung bieten. Ein SIMATIC ITC könnte dann per Ethernet auf den Webserver zugreifen. Dies ist jedoch kein klassischer PC-Monitor. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf