06.10.2025 09:47 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 21.10.2025 Beiträge: 1717 Bewertung:
|
Einspeiseelement fehlt (z.B. 6ES7531-7QF00-0AB0) Das Einspeiseelement ist bereits im Rahmen des Schirmungssets im Lieferumfang der o.g. Analogbaugruppe enthalten. Sollte dieses verloren gegangen sein, so kann es unter den folgenden Bestelldaten als Ersatzteil nachbestellt, werden: Schirmungsset f. S7-1500 35mm Module Bestelldaten: 6ES7590-5CA00-0AA0 Beschreibung: Bild 1: Lieferumfang des Schirmungssets Funktion und Bedeutung des Einspeiseelements Das Modul benötigt keine Versorgungsspannung über das Einspeiseelement. Das Einspeiseelement wird auf den Frontstecker gesteckt und dient ausschließlich der Schirmung. Bild 2: Bedeutung der Anschlüsse des Analogmoduls sowie des Einspeiseelementes Quelle: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109763142/119644941451 Hinweis! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf