25.01.2023 09:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Sind SIMIT-Lizenzen zu Vorversionen kompatibel (abwärtskompatibel)? SIMIT Lizenzen, z.B. die Version V11.0 und der SIMIT Virtual Controller sind für alle Vorversionen ab 10.0 kompatibel. Das heißt, eine SIMIT Software Installation Version V10.1 lässt sich beispielsweise mit einer Lizenz SIMIT 10.2 oder neuer betreiben. Beim SIMIT Virtual Controller verhält sich das genauso. Die optionalen Bibliotheken (Libraries) CHEM-BASIC, FLOWNET und CONTEC bzw. SIMIT CTE werden versionslos lizenziert. Das bedeutet, dass sie bei einem Upgrade der SIMIT Grundsoftware weiterhin lizenziert sind und kein eigenes Lizenzupgrade benötigen. Weitere Informationen zur Lizenzierung der SIMIT Software finden Sie in folgenden Beiträgen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Folgen Sie uns auf