30.06.2025 14:41 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
DCF77 Lösungen für SIMATIC S7-300/400 Controller Im Rahmen der Uhrzeitsynchronisation von SIMATIC S7-300/400/1200 Controllern gab es bis 2017 verschiedene Hard- und Softwareprodukte (SIPLUS DCF77/Funktionsbausteine für SIPLUS DCF77 Zeitempfänger usw.) im Siemens Portfolio, welche mittlerweile jedoch aufgrund der Verfügbarkeit des u.a. NTP-Standards abgekündigt wurden und somit nicht mehr bzw. nur noch als Ersatzteil verfügbar sind. Siehe Beiträge:
Alternative Empfehlung: Uhrzeitsynchronisation via NTP Wenn DCF77 nicht zwingend erforderlich ist, empfiehlt sich die Zeitsynchronisation über NTP. NTP ist ein Netzwerkprotokoll der Uhrzeitsynchronisation zwischen Anlagen und Maschinen, welches sich für die SIMATIC Controller S7-1200/S7-1500 (FW-Stand beachten!) sowie für die meisten Ethernet basierten SIMATIC HMI Panel Lösungen mittlerweile als Quasistandard etabliert hat. Vorteile:
Einen umfassenden Überblick zur Uhrzeitsynchronisation und insbesondere auch zum Therma NTP bieten folgende weiterführende Beiträge:
Hinweis! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf