(0)| 11.09.2024 10:19 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
In S7-PLCSIM Advanced V6 können bis zu 16 CPU Instanzen gleichzeitig gestartet werden. Laut Beschreibungstext: "...Lizenz gültig für 2 von max. 16 möglichen SPS-Instanzen..." gilt dies als Lizenzbedingung. Wieviele Lizenzen werden also benötigt? Es werden pro 2 gleichzeitig laufender PLC Instanzen 1 Lizenz benötigt. Für die 3. und 4. Instanz ist also eine weitere Lizenz nötig. Und so weiter bis maximal 8 Lizenzen für 16 Instanzen. Informationsquelle ist das Handbuch: Seite 29, Kapitel 3.1.3 Zitat... HINWEIS Geltungsbereich Eine Lizenz gilt für zwei Instanzen innerhalb einer Installation von S7-PLCSIM Advanced. Sie müssen die korrekte Lizenz für Ihre Version verwenden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf