(0)| 27.11.2024 11:48 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, Bei flexible F-Link handelt es sich um eine fehlersichere CPU-CPU-Kommunikationsmethode, die für S7-1200 und S7-1500 F-CPUs verfügbar ist. Sie ermöglicht den Austausch von fehlersicheren Daten unter Verwendung von Standard Kommunikationsmechanismen zwischen F-CPUs. Die Daten werden hierfür in einem F-Konformen PLC-Datentyp (F-UDT) zusammengefasst, der maximal 100 Bytes Nutzdaten enthalten darf. Durch die Verwendung von Standard-Kommunikationsmechanismen können mit flexible F-Link fehlersichere Daten auch über Netzwerkgrenzen hinweg übertragen werden. Die fehlersichere Zuordnung der Daten geschieht hierbei über eine weltweit eindeutige F-Kommunikations-UUID. Anforderungen:
Kommunikationsprozess:
Hinweise:
Detailliertere Informationen zur Projektierung von flexible F-Link finden Sie im Handbuch "SIMATIC Industrial Software SIMATIC Safety - Konfigurieren und Programmieren" sowie in dem Anwendungsbeispiel „Flexible F-Link-Kommunikation projektieren“. Flexible F-Link lässt sich zudem größtenteils automatisiert mit Hilfe des Add-Ins „Konfigurationshilfe für fehlersichere Kommunikation via F-Link“ projektieren: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf