29.05.2025 06:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35972 Bewertung:
|
Microsoft Patches/Updates auf WinCC Stationen (TIA Portal)Was muss ich bei der Installation von Microsoft Patches auf einer SIMATIC WinCC (TIA Portal)-Station beachten ("Sicherheitsupdates", "Wichtige Updates" und "Definitionsupdates")? Vorbemerkung A) ALM-Dienst durch Windows-Update KB5058411 gestört B) WebNavigator-Lizenzfreigabe durch Windows-Updates ab Juli 2024 gestört C) Updates für SQL Server D) Windows 10 E) Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 F) Als problematisch erkannte Updates G) Empfohlene Microsoft Updates H) Verwendung des "Microsoft Windows Server Update Service" (WSUS) I) Allgemeine Kompatibilitätsaussagen Änderungshistorie Microsoft (MS) beseitigt regelmäßig Sicherheitslücken in seinen Produkten und stellt diese Korrekturen über offizielle Updates/Patches zur Verfügung. Beachten Sie auf Rechnern mit TIA Portal WinCC-Installation folgende Hinweise zur Installation solcher Patches, sowie zu empfohlenen bzw. möglicherweise problematischen MS Updates (Punkte F & G). |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf