(0)| 06.06.2025 17:14 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Übersicht der aktuell angebotenen Multitouch Indusrial Flat Panel Monitore: 1. IFP V2 standard/extended DP; DVI/Ext-Link 4:3 15“ – 1024 x 768/5:4 19“ – 1280 x 1024 Wenn Sie in Zukunft ein Bildschirm in 4:3 Format und mit Auflösungen von 1024x768 bzw. 1280x1024 suchen, dann haben wir Geräte, die im 4:3 Format als 15“- und im 5:4 Format als 19“-Geräte als Neuteil bestellbar sind. Siehe nachfolgend die länger verfügbaren Extended-Geräte oder für mehr Informationen siehe das PDF unten im Anhang!: 6AV7285-6HA10-0AA0 SIMATIC IFP1500 V2 Extended 4:3 15" Siemens Design 1024x768, DP, Ext-Link Bitte beachten Sie, dass die Auswahl bei Standard-Industriedisplays im 4:3-, 5:4-Format durch Produktstreichungen eingeschränkt und vorzugsweise für den Austauschfall bei Altanlagen vorgesehen ist. Wir empfehlen deswegen auf WinCC Unified zu modernisieren. Dabei hilft der WinCC Unified Modernisierungsprüfer. Mit dem "WinCC Unified Modernisierungsprüfer" können Sie überprüfen, ob der Umfang Ihrer bestehenden SIMATIC Comfort Panel Applikation in SIMATIC WinCC Unified abgebildet werden kann. Außerdem ist bei der Umstellung vom 4:3 bzw. 5:4 auf 16:9 bzw. 16:10 Format diese Visualisierungs-Einstellungen im TIA Portal vor dem Geräte-Tausch zu beachten:
Hier finden Sie noch die aktuell bevorzugten Anschluss-Möglichkeiten an ein Industrie PC:
Hinweise:
Weitere Informationen Forumsbeitrag Modernisierung der SPS und HMI durch neue Möglichkeiten in der Standardisierung! Hinweis Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juni 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) DateianhangIFP 1500 V2 4-3 - IFP 1900 V2 5-4.pdf (156 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 06/13/2025 12:08:11Aussageverbesserungen und Ergänzung weiterer Extended Monitore Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 06/13/2025 12:29:40Formatverbesserung |
|
Folgen Sie uns auf