(0)| 28.11.2011 00:10 | |
|
Beiträge: 116 Bewertung:
|
Hi, die SIMOTION Controller unterstützen einen verteilten Gleichlauf. D.h. Achsen auf einem Controller können mit Achsen auf einem anderen Controller synchronisiert werden. Das Engineeringsystem unterstützt solch verteilte Gleichläufe sehr gut. Ich würde auf jeden Fall die Controller über PROFINET vernetzen. Die neuen D4x5-2 Control Units haben PROFINET bereits onboard - bei den D4x5 Control Units ist PROFINET über eine Zusatzkarte (CBE30) realisierbar. Das Engneering (SIMOTION SCOUT)unterstützt bei Verwendung von PROFINET auch Traces über mehrere Controller hinweg -- d.h. man wird auch bzgl. Diagnosemöglichkeiten gut unterstützt. Das Verfahren per Hand kann per SW realisiert werden. Das Mengengerüst mit 200 Achsen ist auch "OK" Anbei noch ein interessanter Link: http://www.siemens.ca/web/portal/en/Training/TechnicalTraining/Documents/SIMOTION_SINAMICS_StageTechnology.pdf Gruss Jerry |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf