28.11.2024 12:44 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 4111 Bewertung:
|
Hallo SS-Automation-Lehrling, Solange also SPS-Variablen projektiert werden, die in der Hardware nicht vorhanden sind, wird bei der Übersetzung immer diese Warnung ausgegeben. Eine Möglichkeit wäre, die Software modular zu gestalten. Damit meine ich, für jede Option eine eigene Variablentabelle und einen eigenen "Main"OB zu erstellen. Die Variablentabelle und der OB können dann einfach gelöscht werden, wenn die Option nicht benötigt wird. Werden die optionsspezifischen Bausteine zusätzlich in einer Gruppe zusammengefasst, können auch diese einfach gelöscht werden. Mit TIA Portal Openness kann auch diese Aufgabe mit relativ geringem Aufwand automatisiert werden. Eine weitere Möglichkeit, die das TIA Portal bietet, ist die Konfigurationssteuerung. Diese ist mit mehr Aufwand verbunden, hat aber den Vorteil, dass alle Maschinen mit der gleichen Software laufen. Dies ist dann von Vorteil, wenn dem Kunden die Möglichkeit geboten werden soll, eine Option später nachzurüsten. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf