22.08.2022 13:36 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Hallo SIOS-Forum Community, Das Ablaufsystem in der SIMIT Unit wird insbesondere im Zusammenhang mit PCS7 verwendet. Außerhalb von PCS7 kann das Ablaufsystem der SIMIT Unit dafür verwendet werden, kleine Simulationslogiken direkt im Echtzeit-Ablaufsystem der SIMIT Unit im PROFINET-Takt auszuführen. Dadurch sind kurze Simulationstakte und geringerer Jitter für besonders zeitkritische Simulationen möglich. Das Ablaufsystem lässt sich mit der Software SIMULATIONUnit, aktuell in der Version V9.1 Upd1 einrichten. Die Software kann unter Beitrag 109746192 heruntergeladen werden. Für die Simulationslogik werden Funktionsbausteintypen erstellt, die als Instanz in das Ablaufsystem geladen werden. Sie werden dort mit Ein- und Ausgängen der PLC verbunden und können beobachtet werden. Siehe dazu Kapitel 7 im Systemhandbuch, das unter diesem Link heruntergeladen werden kann. Bitte beachten Sie: Es kann immer nur ein Programm auf einer SIMIT Unit ausgeführt werden. Sobald mit SIMIT geladen wird, ist das Programm (inkl. Ablaufsystem) überschrieben, umgekehrt überschreibt auch die Software Simulation Unit das von SIMIT geladene Programm. Hinweis: Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf