22.09.2022 08:32 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1420 Bewertung:
|
Die S7-1500 Steuerung kann als OPC UA Client verwendet werden. Hiermit können Daten zum OPC UA Server übertragen und gelesen werden. Die Parametrierung des OPC UA Clients wird in diesem Video gezeigt. Unter den folgenden Links finden Sie die vorherigen Videos zum Thema OPC UA. #1 S7-1500 OPC UA / Server aktivieren / Server-Schnittstelle anlegen #2 S7-1500 OPC UA / Methoden erstellen Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
23.09.2022 13:34 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1420 Bewertung:
|
Falls Sie sich im Vorfeld grundlegend mit dem Thema OPC UA beschäftigen möchten, können Sie sich die Aufzeichnung des Webinars Verbindung schaffen… durch den Einsatz von OPC UA aus der Webinarreihe Engineering Efficiency anschauen.
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: September 2022).
|
Folgen Sie uns auf