17.05.2023 08:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Die SIMATIC HMI Comfort Panels können überall eingesetzt werden, wo es um das Bedienen und Beobachten von Maschinen und Anlagen direkt vor Ort geht – in der Fertigungs-, Prozess- und Gebäudeautomatisierung gleichermaßen. Sie sind in den vielfältigsten Branchen und Anwendungen im Einsatz. Sie sind hervorragend geeignet für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben und aufgrund der durchgängigen Funktionalität kann für jede Anwendung das passende Gerät ausgewählt werden. Neben den Standardgeräten umfasst das Portfolio eine Reihe von Varianten für besondere Anwendungsfälle, beispielsweise die rundum IP 65-geschützten PRO Geräte, INOX Panels mit Edelstahlfront, Outdoor-Varianten mit erweitertem Temperaturbereich und speziell gehärtete SIPLUS Versionen. Bei der Produktlinie SIMATIC HMI Comfort Panels stehen die folgenden Varianten zur Verfügung:
Hier ein beispielhafter Vergleich aus den Technischen Daten für die Umgebungstemperatur im Betrieb: Die Comfort Panel Standardreihe deckt je nach Einbaulage bereits einen Temperatur Bereich von 0°C bis zu 50°C ab. Nur beim TP1500/TP1900/2200 Comfort ist der Temperatur Bereich von 0°C bis zu 45°C etwas reduziert. Die Comfort Panels Outdoor bieten darüber hinaus je nach Einbaulage einen erweiterten Temperaturbereich von -30°C bis zu 60°C. Weitere Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Mai 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/17/2023 12:18:03Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf