21.08.2023 02:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 33446 Bewertung:
|
Der Hotfix 10 für STEP 7 V5.6 SP2 steht zum Download bereit.Download Hotfix 10 STEP 7 V5.6 SP2 / STEP 7 Professional 2017 SR2Um hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten ist die Einführung einer Sicherstellung der Archivkonsistenz erfolgt.Folgende Meldungen sind relevant:Hilfe zur Meldung 3020:79Beschreibung:Es wurden geänderte Archivdaten gefunden. Mögliche Ursachen:·Die Daten wurden durch einen anderen Anwender im Projekt oder durch die Übertragung der Daten verändert. ·Das Projektarchiv wurde mit der aktuellen STEP 7-Version gesichert erstellt. Anschließend wurde das Projekt mit einer älteren STEP 7-Version bearbeitet und erneut archiviert. Dearchiveren Sie das Projekt nur, wenn Sie durch weitere IT-Sicherheitsmaßnahmen ausschließen können, dass die Daten mit STEP 7-fremden Werkzeugen manipuliert wurden. Behebung:Prüfen Sie die Konsistenz des Projekts und erstellen Sie ggf. das Archiv erneut. Hilfe zur Meldung 3020:81Beschreibung:In diesem Projektarchiv wurden keine Informationen zur Sicherstellung der Archivkonsistenz gefunden. Mögliche Ursachen:·Das Archiv wurde mit einer älteren STEP 7-Version erstellt. ·Das Archiv wurde bewusst ohne Sicherheitsinformationen erstellt. ·Das Archiv wurde mit einem anderen Werkzeug ohne STEP 7-Beteiligung erstellt. ·Die Sicherheitsinformation wurde aus dem Archiv mit Fremdtools entfernt. Hinweis: Enthält das Archiv keine Informationen zur Sicherstellung der Archivkonsistenz, müssen Sie diese auf einem anderen Weg sicherstellen. Behebung:Prüfen Sie die Konsistenz des Projekts und erstellen Sie das Archiv erneut mit der Option "Sicheres Archiv". Passwortschutz beim Stecken einer CPU |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf