(0)| 14.06.2006 16:06 | |
|
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo Düse, Was genau willst Du denn wissen? Im Anhang des Handbuchews findest Du den Beschaltungsplan der Baugruppe. mfG... |
| 16.06.2006 13:27 | |
|
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo Düse, Du kannst einen entsprechenden Ausgabewert folgendermassen ausgeben: LD E1.0 MOVW MW10, AAW0 LD E1.1 MOVW MW12, AAW0 in MW10 und MW12 sollen die entsprechend skalierten Werte hinterlegt sein. Achtung auch auf die Adressierung der Analogausgänge, abhängig von Deiner CPU und Steckplatz ist auch die Adresse des Analogausganges anzupassen! -> Entweder im Handbuch nachlesen oder einfach ausprobieren... Für die Analogwertskalierung musst Du die Werte umrechnen. Die folgenden Infos solltest Du auf jeden Fall noch testen, hab mit Analogausgängen selbst noch nicht gearbeitet. Grundsätzlich musst Du dabei wissen, dass die 0-10V Werte, welche Du auf der Klemme abgreifen kannst, in der SPS 0-27648 Einheiten entsprechen. 5V zb. sind dementsprechend also 13824. Wenn Du zb. einen Wert von 0..100% als 0-10 V ausgeben möchtest, musst Du 27648 / 100 * WERT rechnen. Möglicherweise musst Du Dich auch noch damit beschäftigen, dass die Analogausgangsmodulenicht 0-10V sonder -10V - +10V ausgeben, oder die Einheiten nicht 0-27648 sondern 0- 32000 sind. Würd ich einfach mal mit einem Messgerät probieren... Vielleicht schaust DuDir auch mal den Beitrag 4712an, dort hab ich die Skalierung für Analogeingänge erklärt. mfG... |
| 16.06.2006 16:16 | |
|
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Danke Dir für deine Hilfe, werde es nach den Ferien ausprobieren. |
Folgen Sie uns auf