08.03.2024 09:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1420 Bewertung: (139)
|
Der Fernzugriff auf ein SIMATIC Mobile Panel wird über die Aktivierung des in der Panelsoftware integrierten Sm@rtServers ermöglicht. Bei dieser Art der Remote Kommunikation wird das Abbild des Sm@rtServers auf den Sm@rtClient gespiegelt. Sämtliche Aktionen wie z.B. ein Bildwechsel werden sowohl auf dem Server wie auf dem Client synchron zueinander dargestellt. Hierbei lassen sich seitens des Sm@rtServers die Zugriffsrechte der zugreifenden Sm@rtClients (z.B. nur lesender Zugriff oder auch schreibender Zugriff) parametrieren. Varianten und Zugriffswege des Sm@rtClients Der Zugriff auf diesen Serverdienst wird über VNC-Mechanismen bereit gestellt und ist über die integrierte Ethernet Schnittstelle möglich. Hierbei ergeben sich folgende Sm@rtclient Lösungen:
Maximale Anzahl der gleichzeitig aktiven Sm@rtClient Verbindungen Bild 1: Max. Anzahl der Sm@rtClient Verbindungen der SIMATIC Mobile Panel Quelle:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109815056/149330073099 Weitere Informationen zum Thema Fernzugriff auf SIMATIC HMI Bediengeräte Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen kleinen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: März 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 03/08/2024 09:52:53Anpassung Titel |
|
Folgen Sie uns auf