23.04.2024 07:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Der DP/RS232C-Link (Bestellnummer 6ES7158-0AA01-0XA0) ist als Produkt ersatzlos gestrichen. Als Nachfolger für den DP/RS232C Link bietet sich eine Lösung auf Basis der SIMATIC ET 200SP an. Dazu wären folgende Komponenten erforderlich: SIMATIC ET 200SP, Bundle PROFIBUS IM, IM 155-6DP HF, max. 32 Peripheriemodule und 16 ET 200AL Module, Multi Hot SWAP, Bundle besteht aus: Interface-Modul (6ES7155-6BU01-0CN0), Server-Modul (6ES7193-6PA00-0AA0), PROFIBUS Stecker (6ES7972-0BB70-0XA0) SIMATIC ET 200SP, CM PTP Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS-422, RS-485 und RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, max. 250 kBit/s, passend für BU-Typ A0, Verpackungsmenge: 1 Stück SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU-Typ A0, Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x 117mm Ergänzend noch einige Links aus dem Forum bzw. SiePortal: Kann die ET200SP / ET200MP auch in STEP7 V5.5 / V5.6 / V5.7 verwendet werden? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (CG)
|
Folgen Sie uns auf