Industry Online Support
Technical Forum
20.10.2010 18:59 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Bei den meisten Fragen wird satt einer Lösung immer nur weiter gefragt und nie ein Erfolg berichtet darum wieder mal die selbe Frage. Hallo ich hab das Problem mit meinen USB Kabel für meine Logo 12/24 das ich keine Verbindung bekommen es kommt immer nur Prüfen sie Folgendes -LOGO!ist im richtigen Modus. -Das PC-Kabelvon LOGO! angeschlossen. -Die richtige Schnittstelle ist ausgewält. Vorgang wiederholen? und unten steht "Übertragungsfehler (Empfangspuffer leer)" Ich hab eine 12/24 RC 0BA5 mit 24V Netzteil, Soft Comfort 4.0 und 6.1, USB-Kabel von E-Bay (kein Original sondern "Chinakabel" ), Windows Vista hab bis jetzt alle Tips und Tricks probiert zuerst Software, dann anstecken -> Keine Verbindung zuerst anstecken, dann Software -> Keine Verbindung Com 21 auf Com3 getauscht -> Keine Verbindung Kann man das Kabel irgentwie Testen, es wird ja vom PC richtig erkannt, Treiber alles aktuell Hat wer andere Tips, Tricks oder erfahrung mit sollchen kabeln aus China ??? http://cgi.ebay.de/Programming-Cable-USB-LOGO-Siemens-6ED1-057-1AA00-0BA0-/250684037961?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a5deedb49 mfg PeFl |
Folgen Sie uns auf