(2)| 29.10.2014 15:11 | |
|
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Micromaster abkündigung? Meines Wissens noch nicht. MICROMASTER 440 EINGEBAUTEM KLASSE A FILTER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ KONSTANTMOMENT 2,2 KW UEBERLAST 150% 60S, 200% 3S QUADRATISCHES MOMENT 2,2 KW 202 X 149 X 172 (H X B X T) SCHUTZART IP20 Wodurch ersetzen? Ersetzen durch z.B.: 6SL3244-0BB12-1BA1 SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 E-TYP MIT SAFETY INTEGRATED STO RS485-INTERFACE, USS-PROTOKOLL 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 1F-DI PTC/KTY INTERFACE USB- UND SD/MMC-INTERFACE & 6SL3224-0BE22-2AA0 SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 MIT INTEGRIERTEM FILTER KL. A MIT INTEGRIERTEM BREMSCHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ LEIST. HOHE UEBERLAST: 2,2KW BEI 200% 3S,150% 57S,100% 240S UMGEBUNGSTEM. -10 BIS +50 GRD C 270 X 153 X 165 (HXBXT), FSB SCHUTZART IP20 OHNE CONTROL UNIT UND BOP In der Zusammenstellung müssten sogar die Bohrungen passen. Und noch 2 FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/news/de/64913783 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/82169413
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf