09.06.2015 09:59 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, welchen Geber verwendest Du ? Gibts das Datenblatt dazu irgendwo im Internet ? Grüße H0556 |
09.06.2015 10:18 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Hallo,
mein verwendeter Geber ist: 1XP8001-1/1024.
Hier ist der Link für die Montageanleitung, die aber auch weitere techn. Details enthält.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/5853532?dti=0&lc=de-WW
Gruß |
09.06.2015 11:43 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, ist beim TM-Posinput die Potenzialgruppe richtig eingestellt ? Kommt beim Geber die Versorgungsspannung von 24V auch an ? Grüße H0556 |
09.06.2015 12:07 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Ja und Ja |
Folgen Sie uns auf