14.07.2015 16:45 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, der Baustein SICS_DR ist nicht für die 1500 geschrieben. Mir ist auch nicht bekannt ob es einen passenden Baustein für die 1500 gibt. Es gibt allerdings die Siwarex WP321 für die ET200SP und dafür gibts auch Bausteine für die 1500. Das psaaende Beispiel TIA Portal Projekt „Ready-for-use“ für SIWAREX WP321 gibts auch dazu. Grüße H0556 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf