20.11.2020 10:24 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo HGei2, ich empfehle in STEP 7 die Bausteinkonsistenz durchzuführen und in diesem Dialog das Programm vollständig zu übersetzen. Führen Sie auch die folgende Funktion aus: „Speichern unter“ zusammen mit der Option „Mit Reorganisation (langsam)“ und laden Sie alles nochmal in CPU. Überprüfen Sie auch, ob die installierte Software miteinander kompatibel ist. Für PCS7 V8.1 benötigen Sie STEP 7 V5.5. Informationen hierzu finden Sie im KompaTool: Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik Installieren Sie auch das letzte Update SP4 zu STEP 7 V5.5 und anschließend das Hofix 11. Mit freundlichem GrußCicero |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf